アクセサリー
ブッシュ
注文番号:
199010350
EAN:
4031582321753
商品番号:
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
- 無害な材料
- 試験済み品質
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径22mmに対応し、重量は0.02kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトや軸に対する径の調整を...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径22mmに対応し、重量は0.02kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトや軸に対する径の調整を行う際に使用され、確実な固定と安定した回転性能を提供します。角型形状により、回転防止機能も備えており、産業用機器や搬送装置などの様々な用途において、キャスターシステムの信頼性向上に貢献する重要な部品として機能します。耐久性に優れた材質で製造されており、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み