メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Basetechキャスター用車輪は、直径108mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの負荷に対応可能で、産業用途における信頼性の高い移動機能を提供します。軽量かつ耐久性に優れたポリプロピレン素材により、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
POR 108x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320794
S4材質番号
199030953
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.15 kg
製品名
Basetech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
ホイール
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
36 mm
直径
108 mm
ボディ幅
36 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール