センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
カバーデザイン
EAN:
4031582360936
商品番号:
2076PIP125R36-32S30
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Cover designは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Cover designは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は163mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgの耐荷重性能を有しており、産業用途での確実な移動と固定機能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能