センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
カバーデザイン
EAN:
4031582360929
商品番号:
2076PIP125R26-28S45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Cover designは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールは、ポリプロ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Cover designは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで設計されており、動荷重は時速3km/hで80kg、静荷重は160kgの負荷容量を有しています。このキャスターは、産業用途において高い機動性と確実なロック機能を提供し、床面を傷つけることなく重量物の移動を可能にする設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能