メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Cover designは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで設計されています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの耐荷重性能を有しており、産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2074XSP125R36-32S30
EAN
4031582358018
Core attributes
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
カバーデザイン
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
207 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
103.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.1kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、産業用途や商業用途において幅広く活用できます。コンパクトな設計により取り付けが容易で、既存のキャスター構成に seamlessly統合することが可能です。軽量でありながら堅牢な構造を持ち、長期間の使用においても安定した性能を提供し、メンテナンス頻度を最小限に抑えることができます。エンジニアリング要件に適合する精密な仕様により、様々な環境条件下での信頼性の高い動作を実現します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.12kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、産業用途や商業用途における移動機器の性能最適化に貢献します。精密な製造工程により品質が保証されており、既存のキャスター機構との高い互換性を実現しています。設置作業が簡単で、メンテナンス性にも優れた設計となっており、長期間にわたって安定した性能を提供します。エンジニアリング分野での厳格な要求仕様に対応し、信頼性の高い運用を支援する重要なコンポーネントです。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.06kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性向上や保護を目的とした専用部品で、既存のキャスター機構に容易に取り付けることが可能です。軽量設計により、キャスター全体の重量負荷を最小限に抑えながら、必要な機能を提供します。産業用途から一般用途まで幅広い環境での使用に適しており、キャスターの性能最適化に貢献する重要な構成要素として機能します。耐久性と実用性を両立した設計により、長期間にわたって安定した性能を維持することができます。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.09kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、精密な加工技術により製造され、優れた品質管理基準に基づいて生産されています。軽量でありながら堅牢な構造により、長期間にわたって安定した性能を提供し、様々な産業用途や商業用途において信頼性の高い運用を実現します。取り付けが容易で、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しており、メンテナンス作業の効率化にも貢献します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントで、重量は0.04kgという極めて軽い仕様となっています。エンジニアリング用途において、キャスターシステムの機能性向上や特定の運用要件に対応するために開発されており、その軽量設計により既存のキャスター構造への負荷を最小限に抑えながら、必要な機能拡張を実現します。産業機械や搬送装置、移動式機器などの様々なアプリケーションにおいて、キャスターの性能最適化や運用効率の向上に貢献する技術的ソリューションとして位置づけられています。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるための重要なコンポーネントです。精密な製造工程により作られたこの製品は、様々なキャスター構成に対応し、安定した性能を提供します。工業用途から商業用途まで幅広い応用が可能で、キャスターの動作効率を最適化し、長期間にわたって信頼性の高い運用を実現します。取り付けが容易で、メンテナンス性にも優れた設計となっており、エンジニアリング要件を満たす高品質なソリューションを提供します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター  125 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
カバーデザイン
2076XSP125R36-32S30

Cover designは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで設計されています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの耐荷重性能を有しており、産業用途での安定した運搬作業に対応します。センターロックとトータルロック機能により、必要に応じてキャスターの回転と旋回を確実に固定できる構造となっています。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター  125 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
カバーデザイン
2076XSP125R36-32S30

Cover designは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで設計されています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの耐荷重性能を有しており、産業用途での安定した運搬作業に対応します。センターロックとトータルロック機能により、必要に応じてキャスターの回転と旋回を確実に固定できる構造となっています。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg