- Domů
-
Průmysl
Průmyslová kola a kolečka
Naše řady
Kolo 150 mm
Kolo Elastech s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 32 mm je konstruováno s tělem ze zinku odlévaného a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, průměr osy činí 8 mm a délka náboje 35,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 300 kg. Aplikace zahrnují systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 37 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro použití v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displejích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech s průměrem 100 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o šířce 35 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 44,4 mm s průměrem otvoru pro osu 12 mm. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolo je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a má průměr 80 mm při šířce běhounu 34 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12,1 mm a je vybaven ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro použití v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích, kde poskytuje spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti zatížení.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 44,4 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 200 mm
Kolo Duratech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20,1 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a vyrobeno z polyamidu, přičemž běhoun je identický s tělem kola. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost činí 1600 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, strojírenství a přepravního vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 80 mm, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem a vybavené přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 90 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 3360 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 82 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 82 mm, šířka běhounu 88 mm, délka náboje 90 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1800 kg. Kolo je vhodné pro automobilový OEM, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, strojírenství, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje i přepravní vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 45 mm je konstruováno s tělem z polypropylenu a běhounem z napěněného polyuretanu. Náboj o délce 53 mm je vybaven přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost činí 140 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, lešení, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 37 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, o šířce 37 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osku o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Elastech s průměrem 160 mm je konstruováno s hliníkovým tělesem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost činí 700 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm je konstruováno s hliníkovým tělem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 95 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 95 mm, šířkou běhounu 40 mm a délkou náboje 45 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 20 mm. Toto kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a disponuje dynamickou nosností 400 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosností 800 kg. Konstrukce kombinuje ocelové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem, což zajišťuje optimální výkon v náročných aplikacích včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm je konstruováno s polyamidovým tělem a elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou o šířce 40 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je vyrobeno z polyamidu s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů a dalších průmyslových použití.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 34 mm je konstruováno s tělem z polyamidu a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost činí 320 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a osou s průměrem otvoru 25 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce odolné kolo s průměrem 250 mm určené pro použití v kolečkách, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem o šířce 50 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, má otvor pro osu o průměru 25 mm a délku náboje 62 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 2880 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolečko s průměrem 82 mm a šířkou běhounu 70 mm, konstruované s ocelovým tělem a polyuretanovým odlitým běhounem. Náboj má délku 75 mm s otvorem pro osku o průměru 17 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 140 mm a šířkou běhounu 60 mm, vyrobená z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem. Náboj má délku 65 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 1400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných aplikacích včetně leteckého průmyslu, AGV systémů, automobilového OEM a těžkého strojírenství.