Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea low height — це поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса (повний переклад: поворотна колісна опора з гальмівним механізмом колеса; використовуємо задані мітки JSON), що призначена для промислового та побутового використання. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, який забезпечує просту й надійну фіксацію опори до конструкції виробу. Корпус опори, що містить прецизійний кульковий підшипник повороту, виготовлений з поліамід­у, що забезпечує низьку вагу, стійкість до корозії та плавність обертання. Колесо діаметром 75 мм має протектор з поліуретану, інжекційного, який забезпечує зчеплення з поверхнею, зниження шуму та захист підлоги. Корпус колеса та опори виконано з поліаміду, що додатково підвищує міцність конструкції при експлуатації. Загальна висота опори становить 78 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженим міжопорним простором. Статичне навантаження опори становить 180 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 90 кг.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
Номер матеріалу S4
990771415
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
58 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
90 kg
Статичний Вантажопідйомність
180 kg
Загальна висота
78 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,23 kg
Назва продукту
Linea low height
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
156 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
78 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

Linea low height є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в медичному та промисловому обладнанні. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з поліаміду, матеріалу, який забезпечує легкість та хімічну стійкість, а поворотний механізм обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного та безшумного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з протектором з інжекційного поліуретану, що гарантує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації на різних поверхнях. Колесо також оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує легкість кочення та мінімальне тертя. Загальна висота конструкції становить 78 мм, що робить цю опору ідеальною для обладнання з обмеженою висотою. Статична вантажопідйомність складає 180 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора широко застосовується у візках для анестезії, медичних сканерах, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медичному меблюванні, лікарнях, медсестринських візках, підіймачах для пацієнтів, стільцях для душу, процедурних креслах, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg