Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385694
Номер продукту:
5925UOI075P41-38x38 TFR
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — обладнана квадратним планшетом для надійного кріплення до різних к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Stylea — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — обладнана квадратним планшетом для надійного кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує легкість та стійкість до корозії, і оснащено стрижнем обертання для плавного повороту колеса. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліаміду та протектор, ідентичний за матеріалом корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції та довговічність. Підшипник кованого типу із розпіркою трубкою забезпечує стабільне обертання та зменшує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 84 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів та обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Така конструкція забезпечує надійність та функціональність у широкому спектрі побутових та комерційних застосувань.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом