Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення здійснюється за допомогою квадратного планшета, який забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлено з поліаміду з використанням стрижня, обертання якого дозволяє колісній опорі вільно повертатися в горизонтальній площині. Колесо має діаметр 75 мм і оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує плавне та безшумне обертання. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та довговічність. Загальна висота опори становить 84 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год. Такі характеристики роблять Stylea оптимальним рішенням для мобільних меблевих систем, які потребують надійної та стабільної опори.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385670
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
54 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
84 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,17 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Квадратний планшет
Діаметр отвору планшета
4,4 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
28 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
28 mm
Довжина пластини
38 mm
Ширина тарілки
38 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Поворотне з’єднання
124 mm
Радіус повороту
62 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
11 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea
5925UOI075P41-38x38 TFR

Stylea — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — обладнана квадратним планшетом для надійного кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує легкість та стійкість до корозії, і оснащено стрижнем обертання для плавного повороту колеса. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліаміду та протектор, ідентичний за матеріалом корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції та довговічність. Підшипник кованого типу із розпіркою трубкою забезпечує стабільне обертання та зменшує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 84 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів та обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Така конструкція забезпечує надійність та функціональність у широкому спектрі побутових та комерційних застосувань.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg