Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea
Номер замовлення:
990074620
EAN:
4031582311259
Номер продукту:
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса, призначена для використання в складі меблевих і офісних кон...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса, призначена для використання в складі меблевих і офісних конструкцій. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Стрижень опори з’єднується з корпусом, який виготовлено з поліамідu, що поєднує міцність та малу масу. Корпус включає стрижень, обертання якого забезпечує вільне поворотне рухання колеса навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 75 мм, його обід виготовлено з ідентичного матеріалу з корпусом, тобто з поліаміду, а підшипник ковзання із розпірною трубкою забезпечує плавне обертання та знижує опір руху. Загальна висота опори становить 77 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим габаритним простором. Статичне навантаження опори становить 100 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 50 кг. Опора призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються