Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Виріб оснащений глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що дозволяє колісній опорі вільно обертатися навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм виконане з поліаміду з ідентичністю треду до корпусу колеса, що забезпечує рівномірне розподілення навантаження та плавне переміщення. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує низькі коефіцієнти тертя та довготривалу експлуатацію. Загальна висота виробу становить 77 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в меблеві конструкції різних розмірів. Статична вантажопідйомність складає 100 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 50 кг при швидкості переміщення 3 км/год, забезпечуючи безпечну експлуатацію під час руху меблів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
Номер матеріалу S4
990074332
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
54 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
77 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,12 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
20 mm
Поворотне з’єднання
124 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
62 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса, призначена для використання в складі меблевих і офісних конструкцій. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Стрижень опори з’єднується з корпусом, який виготовлено з поліамідu, що поєднує міцність та малу масу. Корпус включає стрижень, обертання якого забезпечує вільне поворотне рухання колеса навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 75 мм, його обід виготовлено з ідентичного матеріалу з корпусом, тобто з поліаміду, а підшипник ковзання із розпірною трубкою забезпечує плавне обертання та знижує опір руху. Загальна висота опори становить 77 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим габаритним простором. Статичне навантаження опори становить 100 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 50 кг. Опора призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg