Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Номер продукту:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Stylea — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана квадратним планшетом як тип кріплення, що забезпечує надійне закріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що гарантує високу міцність та стійкість до механічних навантажень, а також забезпечує довговічність виробу. Корпус оснащено стрижнем з обертанням, який дозволяє плавне та контрольоване повертання опори. Колесо має діаметр 75 мм та виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Колесо обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує гладке обертання та довговічність механізму. Загальна висота опори становить 87 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні меблеві конструкції. Конструкція опори розроблена для забезпечення стабільності та надійності при експлуатації в умовах помірних навантажень, характерних для меблевої промисловості.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування