Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана квадратним планшетом як тип кріплення, що забезпечує надійне закріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, матеріалу, який гарантує високу міцність та стійкість до механічних навантажень, і оснащений стрижнем обертання, що дозволяє плавне обертання колеса в усіх напрямках. Колесо має діаметр 75 мм та виконане з термопластичного каучуку, що забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею та довговічність при інтенсивному використанні. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує гладку роботу та зменшує тертя під час руху. Загальна висота опори становить 87 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні меблеві конструкції. Конструкція Stylea розроблена для забезпечення надійної мобільності меблів при збереженні стабільності та комфорту під час експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
EAN
4031582385724
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
53 mm
Загальна висота
87 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,2 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Квадратний планшет
Діаметр отвору планшета
4,4 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
28 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
28 mm
Довжина пластини
38 mm
Ширина тарілки
38 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
20 mm
Поворотне з’єднання
124 mm
Радіус повороту
62 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
8 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
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
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea
5925UJI075P41-38X38 TFR

Stylea — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана квадратним планшетом як тип кріплення, що забезпечує надійне закріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що гарантує високу міцність та стійкість до механічних навантажень, а також забезпечує довговічність виробу. Корпус оснащено стрижнем з обертанням, який дозволяє плавне та контрольоване повертання опори. Колесо має діаметр 75 мм та виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Колесо обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує гладке обертання та довговічність механізму. Загальна висота опори становить 87 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні меблеві конструкції. Конструкція опори розроблена для забезпечення стабільності та надійності при експлуатації в умовах помірних навантажень, характерних для меблевої промисловості.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm