Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Stylea
Номер замовлення:
990074553
EAN:
4031582311198
Номер продукту:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea є поворотною колісною опорою із гальмом колеса, призначеною для встановлення на меблі, що потребують плавного переміщення...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Stylea є поворотною колісною опорою із гальмом колеса, призначеною для встановлення на меблі, що потребують плавного переміщення та точного позиціонування. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус, що складається зі стрижня з функцією обертання, виготовлений з поліаміду. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, а матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу, тобто поліаміду. Загальна висота опори становить 68 мм. Статичне навантаження становить 100 кг, динамічне навантаження становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються