Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення здійснюється через глухий отвір для з'єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем, обертанням, що дозволяє колесу вільно повертатися навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 65 мм і оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує плавне та безшумне обертання. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції та довговічність. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні меблеві конструкції. Статична вантажопідйомність складає 100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год. Ці характеристики роблять Stylea оптимальним рішенням для мобільних меблевих систем, що потребують надійної та стабільної опори з можливістю вільного маневрування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
Номер матеріалу S4
990074552
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
43 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,09 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
106 mm
Офсет (Зсув)
25 mm
Радіус повороту
53 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
8 mm
Діаметр
65 mm
Ширина тіла
8 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Білий алюміній (подібний до RAL9006)
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea є поворотною колісною опорою із гальмом колеса, призначеною для встановлення на меблі, що потребують плавного переміщення та точного позиціонування. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус, що складається зі стрижня з функцією обертання, виготовлений з поліаміду. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, а матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу, тобто поліаміду. Загальна висота опори становить 68 мм. Статичне навантаження становить 100 кг, динамічне навантаження становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg