Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Agila twin
Номер замовлення:
990031646
EAN:
4031582302806
Номер продукту:
2975PJO050P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Agila twin є поворотною колісною опорою за допомогою гальма колеса, призначеною для пересування обладнання та меблів. Кріплення ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila twin є поворотною колісною опорою за допомогою гальма колеса, призначеною для пересування обладнання та меблів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт для надійного встановлення на несучу поверхню. Корпус оснащено двома мʼячами перегонами для плавного обертання та виготовлено зі сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 50 мм має підшипник ковзання, протектор із термопластичного каучуку та корпус із поліпропілену. Загальна висота виробу становить 69 мм. Статичне навантаження опори становить 150 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 75 кг. Опора застосовується в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі