Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 50 мм. Загальна висота конструкції складає 69 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 140 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2970PJO050P30-11
EAN
4031582302684
Номер матеріалу S4
990030309
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
53 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
70 kg
Статичний Вантажопідйомність
140 kg
Загальна висота
69 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,19 kg
Назва продукту
Agila twin
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
53 mm
Поворотне з’єднання
106 mm
Офсет (Зсув)
25 mm
Радіус повороту
53 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
19 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
19 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Agila twin
2975PJO050P30-11

Agila twin є поворотною колісною опорою за допомогою гальма колеса, призначеною для пересування обладнання та меблів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт для надійного встановлення на несучу поверхню. Корпус оснащено двома мʼячами перегонами для плавного обертання та виготовлено зі сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 50 мм має підшипник ковзання, протектор із термопластичного каучуку та корпус із поліпропілену. Загальна висота виробу становить 69 мм. Статичне навантаження опори становить 150 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 75 кг. Опора застосовується в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.

50 mm
69 mm
75 kg
50 mm
69 mm
75 kg