Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 40 mm
Stylea
Номер замовлення:
990770014
EAN:
4031582359862
Номер продукту:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмо колеса, призначеною для переміщення меблевих конструкцій та обладнання. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмо колеса, призначеною для переміщення меблевих конструкцій та обладнання. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує надійне з'єднання з несучою частиною виробу без наскрізних отворів. Корпус виготовлено з поліаміду, він містить стрижень із функцією обертання, що дозволяє опорі вільно повертатися навколо вертикальної осі та забезпечує стабільну роботу під навантаженням. Колісний елемент має діаметр 40 мм, його корпус виготовлено з поліпропілену, а протектор виконано з термопластичного каучуку, що забезпечує плавний хід і зменшує шум під час руху. Колесо встановлено на підшипник ковзання із розпірною трубкою, який забезпечує рівномірне обертання та подовжує термін служби вузла. Загальна висота опори становить 35 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються