Поворотний Колісна опора 40 mm
Stylea
Номер замовлення:
990770013
EAN:
4031582359855
Номер продукту:
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, ос...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Stylea — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень, і обладнаний стрижнем обертання, який дозволяє плавне обертання колісної опори на 360 градусів. Колесо діаметром 40 мм виконане з термопластичного каучуку в якості протектора та поліпропілену як матеріалу основи, що гарантує довговічність та стійкість до зносу при інтенсивному використанні. Підшипник кованого типу із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 35 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в меблеву конструкцію без значного збільшення габаритів. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для меблів, які піддаються помірним навантаженням та частому переміщенню.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування