Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 35 mm
Stylea
Номер замовлення:
990770069
EAN:
4031582356779
Номер продукту:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса, призначена для встановлення на меблі та інше обладнання, що...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса, призначена для встановлення на меблі та інше обладнання, що потребує легкого переміщення. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус складається зі стрижня з функцією обертання, виготовленого з поліамідu, який забезпечує плавний поворот на 360 градусів і стабільну роботу під навантаженням. Колесо має діаметр 35 мм і оснащене підшипником ковзання з розпірної трубки, що зменшує тертя та подовжує термін служби. Протектор колеса виготовлений з ідентичного матеріалу з корпусом колеса, що спрощує експлуатацію та утилізацію. Загальна висота опори становить 33 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження становить 100 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 50 кг. Виріб призначений для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються