Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Stylea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Вироб оснащений глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду з використанням стрижня, обертання якого дозволяє колісній опорі вільно повертатися, забезпечуючи гнучкість у розташуванні меблів. Колесо діаметром 35 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує плавне і безшумне переміщення. Протектор колеса виготовлено з матеріалу, ідентичного корпусу, що забезпечує однорідність конструкції та довговічність. Загальна висота виробу становить 33 мм, що дозволяє його компактне інтегрування в меблеву конструкцію. Колісна опора розраховується на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості переміщення 3 км/год, що робить її придатною для середньовагових меблів, які потребують мобільності та стабільності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Номер матеріалу S4
990078712
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
33 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,05 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Графітовий чорний (RAL9011)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
15,2 mm
Поворотне з’єднання
74 mm
Офсет (Зсув)
12 mm
Радіус повороту
37 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
12 mm
Діаметр
35 mm
Ширина тіла
12 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea — це поворотна колісна опора за допомогою гальмівного колеса, призначена для встановлення на меблі та інше обладнання, що потребує легкого переміщення. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус складається зі стрижня з функцією обертання, виготовленого з поліамідu, який забезпечує плавний поворот на 360 градусів і стабільну роботу під навантаженням. Колесо має діаметр 35 мм і оснащене підшипником ковзання з розпірної трубки, що зменшує тертя та подовжує термін служби. Протектор колеса виготовлений з ідентичного матеріалу з корпусом колеса, що спрощує експлуатацію та утилізацію. Загальна висота опори становить 33 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження становить 100 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 50 кг. Виріб призначений для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg