Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea
EAN:
4031582379402
Номер продукту:
5075PJP125P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоміцного поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)