Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070PJP125P30-10
EAN
4031582378658
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,52 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена отвір під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо складається з поліпропіленового корпусу з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 125 мм, а загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Колісна опора призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea
5075PJP125P30-10

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоміцного поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg