Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load — поворотна колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкої конструкції та оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення надійного поворотного механізму. Колесо діаметром 300 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу. Підшипник колеса представляє собою прецизійний кульковий підшипник, який гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різноманітні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 2400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 1200 кг при швидкості 6 км/год та 1440 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість використання в різних експлуатаційних режимах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9652FTP300P63 CL67
EAN
4031582314816
Номер матеріалу S4
990830400
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Загальна ширина
116 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1440 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
1200 kg
Статичний Вантажопідйомність
2400 kg
Загальна висота
355 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
15,03 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
445 mm
Офсет (Зсув)
70 mm
Радіус повороту
222,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
300 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
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
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучої конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра та оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою, що забезпечує плавне обертання та високу стійкість до навантажень. Колесо діаметром 300 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 355 мм. Статична вантажопідйомність досягає 2400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 1200 кг при швидкості руху 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різноманітних умовах експлуатації з різними режимами навантаження.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійну фіксацію в різних конструкціях. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, і оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 300 мм має протектор з відлитого поліуретану на чавунному тілі, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні мобільні системи. Статична вантажопідйомність досягає 2400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg