Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Kappa load
Номер замовлення:
990830294
EAN:
4031582314540
Номер продукту:
9651FTP300P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійну ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійну фіксацію в різних конструкціях. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, і оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 300 мм має протектор з відлитого поліуретану на чавунному тілі, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні мобільні системи. Статична вантажопідйомність досягає 2400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності