Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila stainless
Номер замовлення:
990036682
EAN:
4031582351033
Номер продукту:
7477PJO075P40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора Agila stainless із загальним гальмом призначена для візків, що потребують маневреності та стабільного ру...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila stainless із загальним гальмом призначена для візків, що потребують маневреності та стабільного руху в умовах професійної експлуатації. Кріплення виконано у вигляді квадратного планшета, що забезпечує встановлення опори на раму або основу без додаткових перехідників. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, середньої, і оснащено поворотним вузлом типу «дві м'ячі перегони», який забезпечує вільне й контрольоване обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм має протектор із термопластичного каучуку, що забезпечує надійне зчеплення з підлогою, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Колесо встановлено на підшипнику ковзання, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год, що дозволяє використовувати опору в тривалому режимі експлуатації. Опора призначена для візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для професійних візків для прибирання.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі