Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila stainless оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середнього класу та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Номер матеріалу S4
990036679
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
43 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна висота
100 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,26 kg
Назва продукту
Agila stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Квадратний планшет
Діаметр отвору планшета
6,3 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
38 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
38 mm
Довжина пластини
60 mm
Ширина тарілки
60 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, середня
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
43 mm
Поворотне з’єднання
123 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
61,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Поворотна колісна опора Agila stainless із загальним гальмом призначена для візків, що потребують маневреності та стабільного руху в умовах професійної експлуатації. Кріплення виконано у вигляді квадратного планшета, що забезпечує встановлення опори на раму або основу без додаткових перехідників. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, середньої, і оснащено поворотним вузлом типу «дві м'ячі перегони», який забезпечує вільне й контрольоване обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм має протектор із термопластичного каучуку, що забезпечує надійне зчеплення з підлогою, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Колесо встановлено на підшипнику ковзання, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год, що дозволяє використовувати опору в тривалому режимі експлуатації. Опора призначена для візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для професійних візків для прибирання.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg