Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila twin
Номер замовлення:
990005376
EAN:
4031582302929
Номер продукту:
2977PJO075P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Поворотна колісна опора Agila twin із загальним гальмом призначена для надійного та плавного переміщення вантажів, а її конструк...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila twin із загальним гальмом призначена для надійного та плавного переміщення вантажів, а її конструкція поєднує просте кріплення, міцний корпус і колесо з достатнім запасом міцності. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне з'єднання з несучою поверхнею виробу. Корпус поворотного вузла має два м'ячі перегони, що забезпечують стабільну роботу механізму повороту, і виготовлений із сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання, його протектор виготовлено з термопластичного каучуку, який забезпечує плавний хід і знижує шум під час руху, а корпус колеса виконано з поліпропілену, що поєднує невелику масу з достатньою механічною міцністю. Загальна висота опори становить 102 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження за швидкості 3 км/год становить 100 кг. Виріб застосовується для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візків, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі