Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист поверхонь, а підшипник ковзання забезпечує довговічність конструкції. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 102 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
EAN
4031582302714
Номер матеріалу S4
990004271
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
102 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,55 kg
Назва продукту
Agila twin
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
65 mm
Поворотне з’єднання
137,8 mm
Офсет (Зсув)
28 mm
Радіус повороту
68,9 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila twin
2977PJO075P50

Поворотна колісна опора Agila twin із загальним гальмом призначена для надійного та плавного переміщення вантажів, а її конструкція поєднує просте кріплення, міцний корпус і колесо з достатнім запасом міцності. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне з'єднання з несучою поверхнею виробу. Корпус поворотного вузла має два м'ячі перегони, що забезпечують стабільну роботу механізму повороту, і виготовлений із сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання, його протектор виготовлено з термопластичного каучуку, який забезпечує плавний хід і знижує шум під час руху, а корпус колеса виконано з поліпропілену, що поєднує невелику масу з достатньою механічною міцністю. Загальна висота опори становить 102 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження за швидкості 3 км/год становить 100 кг. Виріб застосовується для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візків, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg