Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362329
Номер продукту:
2977PIP075P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Agila twin, поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем дост...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila twin, поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візків, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію опори до основи виробу. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворено двома м'ячами перегонами, що забезпечує плавність обертання. Колесо діаметром 75 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, його бігова поверхня виконана з літої гуми без маркування, а основа колеса виготовлена з поліпропілену. Загальна висота опори становить 99 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим габаритом за висотою. Статичне навантаження опори складає 160 кг, динамічне навантаження становить 80 кг за швидкості 3 км/год.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі