Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 99 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2970PIP075P30-10
EAN
4031582362282
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
99 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,54 kg
Назва продукту
Agila twin
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
137,8 mm
Офсет (Зсув)
31,4 mm
Радіус повороту
68,9 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
75 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
25 mm
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

Agila twin, поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візків, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію опори до основи виробу. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворено двома м'ячами перегонами, що забезпечує плавність обертання. Колесо діаметром 75 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, його бігова поверхня виконана з літої гуми без маркування, а основа колеса виготовлена з поліпропілену. Загальна висота опори становить 99 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим габаритом за висотою. Статичне навантаження опори складає 160 кг, динамічне навантаження становить 80 кг за швидкості 3 км/год.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg