Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila twin
Номер замовлення:
990006781
EAN:
4031582341072
Номер продукту:
2977DYK075P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Agila twin — поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для мобільного обладнання, яке потребує маневреності. Кріп...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila twin — поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для мобільного обладнання, яке потребує маневреності. Кріплення типу «Прямокутна пластина» забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол побудовано на основі двох м'ячів перегонів, що забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 75 мм має протектор із литої гуми чорного кольору, електричного типу, і встановлене на кінцевому кульковому підшипнику. Загальна висота опори становить 102 мм. Статичне навантаження досягає 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візків, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі