Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila twin
Номер замовлення:
990006780
EAN:
4031582340617
Номер продукту:
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 102 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі