Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
EAN:
4031582340655
Номер продукту:
2477DYK075R07-Ø19-21,5
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування в конструкціях, що вимагають стабільного та...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування в конструкціях, що вимагають стабільного та маневреного пересування. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого типу, і під час замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 75 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, а протектор виготовлений з литої гуми, чорної, електричної, що забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму під час руху. Корпус колеса, як і основа опори, виконано зі сталі аркуушка, що підвищує міцність конструкції. Загальна висота виробу становить 103 мм, що дозволяє використовувати опору в обмежених просторах без зміни конструктивних параметрів меблів чи обладнання. Статичне навантаження на одну опору становить 110 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год — 55 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок