Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 103 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 55 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 110 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470DYK075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582340518
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
55 kg
Статичний Вантажопідйомність
110 kg
Загальна висота
103 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (максимальне)
21,5 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
19 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
123 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
61,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
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
Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в межах від 31 мм до 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог промислової експлуатації та характеризується малою масою 0,14 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на конструкцію. Даний аксесуар рекомендується для інженерних застосувань, де необхідна гнучкість та адаптивність монтажних рішень.

Колесо 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Втулка колеса має довжину 28 мм з отвором під вісь діаметром 6 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 110 кг та динамічне навантаження до 55 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосування включає рішетування, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, шафи для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочі столи та транспортне обладнання.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення функціональності касторів. Цей виріб має компактні розміри та невелику масу 0,13 кг, що забезпечує зручність у транспортуванні та монтажі. Розширювач обладнаний фітингом з діаметром від 24 мм до 27 мм, що дозволяє його встановлювати на касторах з відповідними параметрами. Конструкція аксесуара розроблена для надійного з'єднання та стабільної роботи в різних умовах експлуатації.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в діапазоні від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,14 кг, що дозволяє використовувати його без додаткового навантаження на конструкцію. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де необхідна гнучкість та адаптивність монтажних рішень.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, який забезпечує сумісність з діаметрами від 21,5 мм до 24 мм, що дозволяє його використовувати з різними типами касторів та опорних елементів. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, з загальною масою 0,12 кг, що робить його легким та зручним у монтажі. Цей аксесуар забезпечує гнучкість при проектуванні мобільних систем та дозволяє адаптувати касторні вузли до різних конструктивних рішень.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
2477DYK075R07-Ø19-21,5

Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування в конструкціях, що вимагають стабільного та маневреного пересування. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого типу, і під час замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 75 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, а протектор виготовлений з литої гуми, чорної, електричної, що забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму під час руху. Корпус колеса, як і основа опори, виконано зі сталі арку​ушка, що підвищує міцність конструкції. Загальна висота виробу становить 103 мм, що дозволяє використовувати опору в обмежених просторах без зміни конструктивних параметрів меблів чи обладнання. Статичне навантаження на одну опору становить 110 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год — 55 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg