Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Номер продукту:
3477PVO160P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha — це поворотна колісна опора із загальною галькою, призначена для промислового та логістичного застосування. Кріплення вик...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha — це поворотна колісна опора із загальною галькою, призначена для промислового та логістичного застосування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію без додаткових адаптерів. Корпус опори виготовлений з листової сталі, важкої, та оснащений поворотним вузлом на двох кулях переговорів, що забезпечує плавний поворот навколо вертикальної осі і знижує опір руху під навантаженням. Колесо діаметром 160 мм має підшипник ковзання, виготовлений шляхом кування, а протектор із литої гуми, чорного кольору, забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження вібрацій. Колісний блок кріпиться до корпусу через поворотну систему, що дозволяє опорі орієнтуватися у напрямку руху. Загальна висота виробу становить 195 мм, що враховує висоту корпусу, колеса та поворотного вузла. Статичне навантаження опори складає 270 кг, а динамічне навантаження становить 135 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, на візках для комплектування та системах доставки їжі, у будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформних візках, роликових кліттях, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.