Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 195 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
135 kg
Статичний Вантажопідйомність
270 kg
Загальна висота
195 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,88 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
270 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
135 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Протектор
40 mm
Діаметр
160 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
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
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

Alpha — це поворотна колісна опора із загальною галькою, призначена для промислового та логістичного застосування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію без додаткових адаптерів. Корпус опори виготовлений з листової сталі, важкої, та оснащений поворотним вузлом на двох кулях переговорів, що забезпечує плавний поворот навколо вертикальної осі і знижує опір руху під навантаженням. Колесо діаметром 160 мм має підшипник ковзання, виготовлений шляхом кування, а протектор із литої гуми, чорного кольору, забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження вібрацій. Колісний блок кріпиться до корпусу через поворотну систему, що дозволяє опорі орієнтуватися у напрямку руху. Загальна висота виробу становить 195 мм, що враховує висоту корпусу, колеса та поворотного вузла. Статичне навантаження опори складає 270 кг, а динамічне навантаження становить 135 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, на візках для комплектування та системах доставки їжі, у будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформних візках, роликових кліттях, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg