Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350500
Номер продукту:
7477PJO150P51
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila stainless належить до категорії «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо» і призначена для використання у візках для к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila stainless належить до категорії «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо» і призначена для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини типу «Прямокутна пластина», що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу раму або корпус візка. Корпус опори виготовлено з нержавіючої сталі середньої марки «Нержавіюча сталь, середня» і оснащено поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», який забезпечує плавне обертання опори навколо вертикальної осі під час руху. Колесо має діаметр 150 мм, його протектор виготовлено з термопластичного каучуку «Термопластичний каучук», а корпус колеса виконано з поліпропілену «Поліпропілен». Колесо встановлено на підшипник ковзання «Підшипник ковзання», що забезпечує стабільний хід та мінімальний опір обертанню. Габаритна висота опори становить 183 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим вертикальним простором. Статичне навантаження опори досягає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, тому перед експлуатацією слід враховувати ці значення під час розрахунку загальної вантажопідйомності візка.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі