Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середнього класу та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а також оснащене підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
183 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,81 kg
Назва продукту
Agila stainless
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
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, середня
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
240 mm
Офсет (Зсув)
45 mm
Радіус повороту
120 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Agila stainless належить до категорії «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо» і призначена для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини типу «Прямокутна пластина», що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу раму або корпус візка. Корпус опори виготовлено з нержавіючої сталі середньої марки «Нержавіюча сталь, середня» і оснащено поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», який забезпечує плавне обертання опори навколо вертикальної осі під час руху. Колесо має діаметр 150 мм, його протектор виготовлено з термопластичного каучуку «Термопластичний каучук», а корпус колеса виконано з поліпропілену «Поліпропілен». Колесо встановлено на підшипник ковзання «Підшипник ковзання», що забезпечує стабільний хід та мінімальний опір обертанню. Габаритна висота опори становить 183 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим вертикальним простором. Статичне навантаження опори досягає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, тому перед експлуатацією слід враховувати ці значення під час розрахунку загальної вантажопідйомності візка.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg