Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila stainless
Номер замовлення:
990036333
EAN:
4031582349948
Номер продукту:
7477PJO125P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila stainless є Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначеною для професійного використання в складних умовах експл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila stainless є Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначеною для професійного використання в складних умовах експлуатації. Кріплення виконано у вигляді Прямокутна пластина, що забезпечує просте та надійне з'єднання з несучою конструкцією візка або обладнання. Корпус поворотного вузла оснащено Дві м'ячі перегони, які забезпечують плавне обертання на 360 градусів і зменшують зусилля керування. Корпус виготовлено з Нержавіюча сталь, середня, що забезпечує стійкість до корозії та тривалий термін служби. Колесо діаметром 125 мм має протектор із Термопластичний каучук, який забезпечує зчеплення з підлогою та знижує рівень шуму під час руху. Тіло колеса виготовлено з Поліпропілен, а колесо встановлено на Підшипник ковзання. Загальна висота опори становить 160 мм. Статичне навантаження складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для Візки для кейтерингу та системи доставки їжі та Професійні візки для прибирання.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі