Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середнього класу та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Номер матеріалу S4
990036329
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
160 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,64 kg
Назва продукту
Agila stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, середня
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
207 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
103,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для професійного використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, довга сторона якої розташована під кутом 90 градусів від дорівки, що забезпечує надійну фіксацію та оптимальну орієнтацію. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі середньої товщини, що гарантує високу стійкість до корозії та забезпечує довговічність у вологих та агресивних середовищах. Колесо має діаметр 125 мм і складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Підшипник коваження забезпечує легкість обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 160 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що відповідає вимогам професійного використання в харчовій промисловості та комунальних послугах.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless є Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначеною для професійного використання в складних умовах експлуатації. Кріплення виконано у вигляді Прямокутна пластина, що забезпечує просте та надійне з'єднання з несучою конструкцією візка або обладнання. Корпус поворотного вузла оснащено Дві м'ячі перегони, які забезпечують плавне обертання на 360 градусів і зменшують зусилля керування. Корпус виготовлено з Нержавіюча сталь, середня, що забезпечує стійкість до корозії та тривалий термін служби. Колесо діаметром 125 мм має протектор із Термопластичний каучук, який забезпечує зчеплення з підлогою та знижує рівень шуму під час руху. Тіло колеса виготовлено з Поліпропілен, а колесо встановлено на Підшипник ковзання. Загальна висота опори становить 160 мм. Статичне навантаження складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для Візки для кейтерингу та системи доставки їжі та Професійні візки для прибирання.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg