Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila stainless
Номер замовлення:
990036332
EAN:
4031582350357
Номер продукту:
7477PJO125P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila stainless є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для професійних візків. Опора має отвір під болт,...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila stainless є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для професійних візків. Опора має отвір під болт, для монтажу можна використовувати стандартні гвинти будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої марки, у поворотному вузлі використано дві мʼячі перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащено підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, а корпус колеса з поліпропілену. Загальна висота опори становить 160 мм, що враховує висоту від монтажної площини до центру осі колеса. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для професійних візків для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі