Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Agila stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі середнього класу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
Номер матеріалу S4
990036328
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
160 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,61 kg
Назва продукту
Agila stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, середня
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
207 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
103,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
набір ручок
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Agila stainless є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для професійних візків. Опора має отвір під болт, для монтажу можна використовувати стандартні гвинти будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої марки, у поворотному вузлі використано дві мʼячі перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащено підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, а корпус колеса з поліпропілену. Загальна висота опори становить 160 мм, що враховує висоту від монтажної площини до центру осі колеса. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для професійних візків для прибирання.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg