Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
Номер матеріалу S4
990007007
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
98 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
161 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,08 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
98 mm
Поворотне з’єднання
334 mm
Офсет (Зсув)
60 mm
Радіус повороту
167 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Протектор
37 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
37 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Колесо 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з поліпропіленовим корпусом та ободом з литої гуми чорного кольору. Колесо має діаметр 160 мм при ширині протектора 40 мм, довжина втулки становить 58 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Підшипник роликовий забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса складає 270 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 135 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в промислових застосуваннях та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і виготовлено з поліпропілену як матеріалу корпусу колеса, тоді як протектор виконаний з литої гуми чорного кольору, що гарантує хорошу адгезію та стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 161 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg