Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
Номер замовлення:
990007006
EAN:
4031582306804
Номер продукту:
3478PVR125P63 CL60 OH161
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в промислових застосуваннях та комплектується прямокутною пластиною як...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в промислових застосуваннях та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і виготовлено з поліпропілену як матеріалу корпусу колеса, тоді як протектор виконаний з литої гуми чорного кольору, що гарантує хорошу адгезію та стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 161 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.