Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
EAN:
4031582362084
Номер продукту:
2477PIP125P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в різних галузях, зокрема для ліжок для дог...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в різних галузях, зокрема для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання та меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення опори виконане у вигляді отвору під болт, а сама опора встановлюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини, що забезпечує зручний монтаж на різні типи конструкцій. Корпус опори виготовлений із середнього листового сталевого матеріалу та оснащений двома м'ячами перегонів, які забезпечують плавне поворотне переміщення колеса. Колесо діаметром 125 мм має колісний підшипник класу прецизійний кульковий підшипник і протектор із литої гуми без маркування, що забезпечує стабільне котіння та тихий хід. Полімерний корпус колеса поєднується з іншими елементами конструкції для забезпечення надійності та довговічності. Загальна висота опори становить 160 мм, що враховується під час проєктування габаритів візка чи меблевого виробу. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження — 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями