Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470PIP125P30-11
EAN
4031582361322
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
160 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,81 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
207 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
103,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
75 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
набір ручок
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila
2477PIP125P30-11

Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в різних галузях, зокрема для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання та меблів і вистав­кових стендів для магазинів. Кріплення опори виконане у вигляді отвору під болт, а сама опора встановлюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини, що забезпечує зручний монтаж на різні типи конструкцій. Корпус опори виготовлений із середнього листового сталевого матеріалу та оснащений двома м'ячами перегонів, які забезпечують плавне поворотне переміщення колеса. Колесо діаметром 125 мм має колісний підшипник класу прецизійний кульковий підшипник і протектор із литої гуми без маркування, що забезпечує стабільне котіння та тихий хід. Полімерний корпус колеса поєднується з іншими елементами конструкції для забезпечення надійності та довговічності. Загальна висота опори становить 160 мм, що враховується під час проєктування габаритів візка чи меблевого виробу. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження — 100 кг при швидкості руху 3 км/год.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg