Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Агіла — Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту фіксацію виробу на опорній поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол забезпечується двома м'ячами перегони, що дозволяє плавно змінювати напрямок руху. Колесо діаметром 125 мм має протектор із литої гуми чорного кольору з електричними властивостями та обладнане конечним кульковим підшипником, а тіло колеса виготовлено зі сталі аркуша. Габаритна висота виробу становить 160 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Конструкція забезпечує надійну експлуатацію та зручний монтаж у зазначених умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2477DYK125P50
EAN
4031582342857
Номер матеріалу S4
990006677
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
160 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,28 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
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
Колесо 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, має діаметр 125 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 200 кг та динамічною вантажопідйомністю 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Агіла — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в меблях, візках і обладнанні, де потрібне маневрування з фіксацією руху в заданому напрямку. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу поверхню. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві сталеві мʼячі переготони, що забезпечують плавний і стабільний поворот опори навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 125 мм і тредові поверхні з литої гуми, чорної, електричної, що забезпечує зчеплення з підлогою, зниження шуму та захист покриття. Колесо встановлено на конічний кульковий підшипник, який знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Загальна висота опори становить 160 мм, що необхідно враховувати при проєктуванні посадкових місць та визначенні висоти підняття обладнання. Статичне навантаження на опору становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Ці значення слід враховувати при розрахунку сумарної ваги конструкції.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм виконане з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, що дозволяє використовувати опору в середовищах, де необхідна електропровідність. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу роботу без обслуговування. Загальна висота опори становить 160 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність опори складає 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить цю опору придатною для застосування в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику для забезпечення довговічності. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарному обладнанні, меблях у будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg