Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila
EAN:
4031582343861
Номер продукту:
2471DYK125P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в меблях, візках і обладнанні, де потрібне...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в меблях, візках і обладнанні, де потрібне маневрування з фіксацією руху в заданому напрямку. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу поверхню. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві сталеві мʼячі переготони, що забезпечують плавний і стабільний поворот опори навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 125 мм і тредові поверхні з литої гуми, чорної, електричної, що забезпечує зчеплення з підлогою, зниження шуму та захист покриття. Колесо встановлено на конічний кульковий підшипник, який знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Загальна висота опори становить 160 мм, що необхідно враховувати при проєктуванні посадкових місць та визначенні висоти підняття обладнання. Статичне навантаження на опору становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Ці значення слід враховувати при розрахунку сумарної ваги конструкції.