Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990036175
EAN:
4031582381689
Номер продукту:
8477XSC100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загальною назвою «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо»? Ні, коректно: Al...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загальною назвою «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо»? Ні, коректно: Alpha stainless належить до типу «Поворотна колісна опора із загального гальмо» ...
Let me restate carefully without errors. The product type label is "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо", and the product name is Alpha stainless. The fitting is "Прямокутна пластина", the housing uses "Дві м'ячі перегони" swivel bearing and stainless steel, weight-type material "Нержавіюча сталь, важка". Wheel: diameter 100 mm, bearing "Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь", tread "Поліуретан, Інжекційний електричний". Body material "Поліамід, електричний струмопровід". Overall height 128 mm. Static load 300 kg; dynamic load 150 kg at 4 km/h.
Now the final text:
Alpha stainless є поворотною колісною опорою типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо», призначеною для роботи в складних умовах експлуатації. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегони та виготовлено з нержавіючої сталі, важка, що гарантує високу корозійну стійкість і механічну міцність. Колесо діаметром 100 мм обладнано прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, а протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує низький рівень шуму та стабільне зчеплення з поверхнею. Загальна висота виробу становить 128 мм. Статичне навантаження опори складає 300 кг, динамічне навантаження становить 150 кг за швидкості 4 км/год.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі